Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M154FK

Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M154FK
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.5 - 42.5 mm | 10.2 - 36.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Kupferrohr-Fittings von MIYAKO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 4.5 bis 42.5 mm oder 10.2 bis 36.5 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154FK-5X1/8
M154FK-6X1/2
M154FK-6X1/4
M154FK-6X1/8
M154FK-6X3/8
M154FK-6.35X1/2
M154FK-6.35X1/4
M154FK-6.35X1/8
M154FK-6.35X3/8
M154FK-8X1/2
M154FK-8X1/4
M154FK-8X1/8
M154FK-8X3/8
M154FK-9.52X1/2
M154FK-9.52X1/4
M154FK-9.52X1/8
M154FK-9.52X3/8
M154FK-10X1/2
M154FK-10X1/4
M154FK-10X3/8
M154FK-12X1/2
M154FK-12X1/4
M154FK-12X3/8
M154FK-12.7X1/2
M154FK-12.7X1/4
M154FK-12.7X3/8
M154FK-15X1/2
M154FK-15.88X1/2
M154FK-15.88X3/4
M154FK-19.05X1/2
M154FK-19.05X3/4
M154FK-22.22X3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

5.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)

11.13 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/2B (15A)

5.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)

4.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)

7.07 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)

11.13 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/2B (15A)

5.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)

5.31 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)

7.17 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)

11.13 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/2B (15A)

5.31 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)

5.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)

7.07 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)

11.13 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)

7.41 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)

7.41 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/8B (6A)

7.07 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)

11.13 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)

7.41 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

7.07 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)

12.95 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)

12.90 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/4B (8A)

12.06 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)

13.17 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)

12.95 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/4B (8A)

12.95 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)

26.83 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)

26.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)

36.29 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.883/4B (20A)

38.28 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.051/2B (15A)

38.28 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.053/4B (20A)

101.65 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-7/822.223/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support