Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M148FKG-8X1/8 / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M148FKG-8X1/8 / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 39.7 mm | 10.2 - 33.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Kupferrohr-Fittings von MIYAKO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 6 bis 39.7 mm oder 10.2 bis 33.7 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M148FKG-8X1/8

Teilenummer
M148FKG-8X1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M148FKG-8X1/8 / Winkelverbinder, die Teilenummer ist M148FKG-8X1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M148FKG-8X1/8.

Technischer Support