Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M149FK / T-Verbinder

Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M149FK / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.5 - 36.5 mm | 4.5 - 46.5 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



MIYAKO stellt Kupferrohr-Fittings her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 3.5 bis 36.5 mm oder 4.5 bis 46.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M149FK-6X6
M149FK-6.35X6.35
M149FK-8X8
M149FK-9.52X9.52
M149FK-10X10
M149FK-12X12
M149FK-12.7X12.7
M149FK-15X15
M149FK-15.88X15.88
M149FK-19.05X19.05
M149FK-22.22X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

18.44 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-6

18.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35

18.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-8

25.27 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52

25.27 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-10

41.38 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-12

41.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70

119.97 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-15

119.97 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88

133.15 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.05

207.15 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-7/822.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support