Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M150RK-3X3 |
M150RK-5X5 |
M150RK-6X6 |
M150RK-6.35X6.35 |
M150RK-8X8 |
M150RK-9.52X9.52 |
M150RK-12X12 |
M150RK-12.7X12.7 |
M150RK-15X15 |
M150RK-15.88X15.88 |
M150RK-19.05X19.05 |
M150RK-22.22X22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 3 | - | 3 | ||
6.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 5 | - | 5 | ||
7.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | ||
7.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | ||
8.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | ||
11.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | ||
20.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | ||
20.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | ||
43.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | ||
43.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | ||
53.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | ||
111.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Aus Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.86 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften