Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-Einzelgewindestutzen

Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-Einzelgewindestutzen
  • Mengenrabatt
Klemmringverschraubung für Kupferrohre, Geeignet für Rohre mit mittlerem Druck, wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148RKG-3X1/8
M148RKG-4X1/8
M148RKG-5X1/8
M148RKG-6X1/2
M148RKG-6X1/4
M148RKG-6X1/8
M148RKG-6X3/8
M148RKG-6.35X1/2
M148RKG-6.35X1/4
M148RKG-6.35X1/8
M148RKG-6.35X3/8
M148RKG-8X1/2
M148RKG-8X1/4
M148RKG-8X1/8
M148RKG-8X3/8
M148RKG-9.52X1/2
M148RKG-9.52X1/4
M148RKG-9.52X3/8
M148RKG-10X1/2
M148RKG-10X1/4
M148RKG-10X1/8
M148RKG-10X3/8
M148RKG-12X1/2
M148RKG-12X1/4
M148RKG-12X3/8
M148RKG-12.7X1/2
M148RKG-12.7X3/8
M148RKG-15X1/2
M148RKG-15.88X1/2
M148RKG-15.88X3/4
M148RKG-19.05X3/4
M148RKG-22.22X3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

9.84 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)

9.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)

9.80 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/2B (15A)

11.56 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)

9.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)

15.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/2B (15A)

11.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)

12.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)

15.11 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/2B (15A)

11.56 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)

13.63 €

1 11 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)

15.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)

16.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)

11.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)

16.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

16.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/8B (6A)

16.43 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)

26.83 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)

27.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/4B (8A)

27.92 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)

27.48 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)

26.83 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)

83.97 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)

113.34 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)

124.35 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.883/4B (20A)

128.77 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.053/4B (20A)

119.28 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-7/822.223/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support