Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50, / , [Anschluss Gewinde] PJ oder Rp, / , [fluide Medien] Wasser
Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: PJ oder Rp. Die Rohr-Fittings haben eine Länge von zwischen 10 und 50.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M137TK-13X10 |
M137TK-13X15 |
M137TK-13X20 |
M137TK-13X22.5 |
M137TK-13X30 |
M137TK-13X45 |
M137TK-13X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | |
---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | |
4.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22.5 | |
6.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 45 | |
14.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (13A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | PJ |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften