Konfigurierbar in [Länge] 15 - 50, / , [Anschluss Gewinde] PJ, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: PJ. Die Länge der Rohr-Fittings liegt zwischen 15 und 50.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | 15 | |
9.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | 20 | |
12.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | 25 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | 30 | |
6.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 15 | |
7.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 25 | |
9.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 30 | |
10.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 35 | ||
14.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 40 | |
17.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 50 | |
10.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 15 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 20 | |
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 25 | ||
14.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 30 | ||
19.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 35 | |
20.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 40 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 50 | |
25.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 15 | |
29.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 20 | |
32.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 25 | |
36.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 30 | ||
46.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 40 | |
57.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | 50 | |
112.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 25 | ||
122.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 30 | ||
108.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | PJ | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften