Rohrfitting für Brauchwasser / M148MN / Rotguss / Winkelverbinder

Rohrfitting für Brauchwasser / M148MN / Rotguss / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148MN-10
M148MN-13
M148MN-20
M148MN-20X13
M148MN-25
M148MN-25X13
M148MN-25X20
M148MN-30
M148MN-40
M148MN-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Maße

11.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -3/8B (10A)--10

12.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)--13

16.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)--20

16.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/4B (20A)Rc20 x 13

29.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -1B (25A)--25

24.62 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)1B (25A)Rc25 x 13

28.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1B (25A)Rc25 x 20

40.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[1 1/4B] 1 1/4B (30A)--30

47.57 €

1 10 Arbeitstage -1 1/2B (40A)--40

76.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -2B (50A)--50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support