Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser
Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M150MN-10 |
M150MN-13 |
M150MN-13X10 |
M150MN-20 |
M150MN-20X13 |
M150MN-25 |
M150MN-25X13 |
M150MN-25X20 |
M150MN-30 |
M150MN-40 |
M150MN-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | - | - | 10 | |
10.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | - | - | 13 | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/8B (10A) | [1/2B] 1/2B (13A) | Rc | 13 x 10 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | 20 | |
13.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | Rc | 20 x 13 | |
22.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | 25 | |
23.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 1B (25A) | Rc | 25 x 13 | |
25.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rc | 25 x 20 | ||
31.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | [1 1/4B] 1 1/4B (30A) | - | - | 30 | |
37.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | 40 | ||
51.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften