Rohrfitting für Brauchwasser / M154BMN / Rotguss

Rohrfitting für Brauchwasser / M154BMN / Rotguss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R oder Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Materialien: Bronze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154BMN-10X6
M154BMN-13X6
M154BMN-13X10
M154BMN-20X10
M154BMN-25X10
M154BMN-25X13
M154BMN-25X20
M154BMN-30X13
M154BMN-30X20
M154BMN-30X25
M154BMN-40X20
M154BMN-40X25
M154BMN-40X30
M154BMN-50X25
M154BMN-50X30
M154BMN-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maße

6.26 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)[1/4B] 1/4B (6A)10 x 6

7.17 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/4B] 1/4B (6A)13 x 6

7.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)13 x 10

9.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)20 x 10

14.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)3/8B (10A)25 x 10

15.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)[1/2B] 1/2B (13A)25 x 13

17.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)25 x 20

26.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)[1/2B] 1/2B (13A)30 x 13

24.39 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)3/4B (20A)30 x 20

22.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)1B (25A)30 x 25

31.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)40 x 20

29.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)40 x 25

28.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[1 1/4B] 1 1/4B (30A)40 x 30

47.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)50 x 25

46.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2B (50A)[1 1/4B] 1 1/4B (30A)50 x 30

44.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)50 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Aus Bronze Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support