Rohrfitting für Brauchwasser / M133MN / Rotguss

Rohrfitting für Brauchwasser / M133MN / Rotguss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M133MN-10
M133MN-13
M133MN-20
M133MN-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

7.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10

8.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

10.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

14.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support