Rohrfitting für Brauchwasser / M133MNP / Rotguss

Rohrfitting für Brauchwasser / M133MNP / Rotguss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal bean plug.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M133MNP-13
M133MNP-20
M133MNP-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

6.19 €

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[1/2B] 1/2B (13A)13

10.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

16.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support