Rohrfitting für Brauchwasser / M150NB / Messing

Rohrfitting für Brauchwasser / M150NB / Messing
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R oder Rc.




Herstellerdetails:
Eine Auswahl an Hilfsmaterialien für Rohrleitungen, Fittings und Sanitärtechnik, hergestellt von Miyako, Inc. Die Einsatzbereiche reichen von der öffentlichen Wasserversorgung bis zur industriellen Nutzung - Fittings für Wasserversorgungsanlagen - Messing-Innen-/Außengewinde-Sockel.
· Material: Messing
· Anwendbare Fluide: Wasser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M150NB-3
M150NB-3X6
M150NB-6
M150NB-6X3
M150NB-6X10
M150NB-6X13
M150NB-10
M150NB-10X3
M150NB-10X6
M150NB-10X13
M150NB-13
M150NB-13X3
M150NB-13X6
M150NB-13X10
M150NB-13X20
M150NB-20
M150NB-20X13
M150NB-25
M150NB-25X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Maße

6.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -[1/8B] 1/8B (3A)[1/8B] 1/8B (3A)RRc3

4.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø-[1/8B] 1/8B (3A)RRc3 x 6

6.97 €

1 10 Arbeitstage --[1/4B] 1/4B (6A)RRc6

4.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø-[1/8B] 1/8B (3A)RcR6 x 3

7.19 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)[1/4B] 1/4B (6A)RRc6 x 10

12.68 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)[1/4B] 1/4B (6A)RRc6 x 13

11.17 €

1 10 Arbeitstage -3/8B (10A)3/8B (10A)RRc10

7.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)[1/8B] 1/8B (3A)RcR10 x 3

7.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)[1/4B] 1/4B (6A)RcR10 x 6

12.46 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)RRc10 x 13

18.43 €

1 10 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)RRc13

12.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)[1/8B] 1/8B (3A)RcR13 x 3

12.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)[1/4B] 1/4B (6A)RcR13 x 6

12.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)RcR13 x 10

16.00 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)RRc13 x 20

30.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)RRc20

16.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)RcR20 x 13

44.46 €

1 10 Arbeitstage -1B (25A)1B (25A)RRc25

30.38 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)RcR25 x 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Reduzierstück Werkstoff Aus Messing
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support