Rohrkappe für Brauchwasser / M154NK / Messing

Rohrkappe für Brauchwasser / M154NK / Messing
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Blindstopfen für Brauchwasser her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden.




Herstellerdetails:
Eine Auswahl an Hilfsmaterialien für Rohrleitungen, Fittings und Sanitärtechnik, hergestellt von Miyako, Inc. Die Einsatzbereiche reichen von der öffentlichen Wasserversorgung bis zur industriellen Nutzung - Fittings für Wasserversorgungsanlagen - Messingkappe.
· Material: Messing
· Anwendbare Fluide: Wasser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154NK-6
M154NK-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

8.73 €

1 10 Arbeitstage -6

10.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Aus Messing
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support