Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Messingstecker

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Messingstecker
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Brass plug.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M133B-3
M133B-6
M133B-10
M133B-13
M133B-20
M133B-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

4.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/8B] 1/8B (3A)3

4.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -6

5.87 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10

7.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

11.83 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

17.10 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support