Rohrfitting für Brauchwasser / M153M-13

Rohrfitting für Brauchwasser / M153M-13
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M153M-13

Teilenummer
M153M-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / M153M-13, die Teilenummer ist M153M-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M153M-13.

Technischer Support