Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M154M-13 |
M154M-20 |
M154M-20X13 |
M154M-25 |
M154M-25X13 |
M154M-25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | - | - | 13 | |
15.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | 20 | |
20.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | R | 20 x 13 | |
28.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | 25 | |
37.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 1B (25A) | R | 25 x 13 | ||
37.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1B (25A) | R | 25 x 20 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Aus Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften