Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser
Die Rohr-Blindstopfen für Brauchwasser von MIYAKO verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M154KM6-13 |
M154KM6-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 20 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften