Rohrfitting für Brauchwasser / M149K / Kreuzverbinder / Außengewinde

Rohrfitting für Brauchwasser / M149K / Kreuzverbinder / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M149K-13

Teilenummer
M149K-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Aus Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / M149K / Kreuzverbinder / Außengewinde, die Teilenummer ist M149K-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149K-13.

Technischer Support