Rohrfitting für Brauchwasser / S2TG / Messing / verchromt / Gewindenippel / Außengewinde beidseitig

Rohrfitting für Brauchwasser / S2TG / Messing / verchromt / Gewindenippel / Außengewinde beidseitig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TG-13
S2TG-20
S2TG-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

7.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

13.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Aus Messing
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support