Rohrfitting für Brauchwasser / S2TS / Edelstahl / beschichtet / Gewindenippel

Rohrfitting für Brauchwasser / S2TS / Edelstahl / beschichtet / Gewindenippel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TS-13
S2TS-13GX20R
S2TS-20
S2TS-20GX13R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Maße

20.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)-R13

30.91 €

1 Verfügbar 78 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)R-13G x 20R

27.19 €

1 14 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)-R20

30.91 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)-R20G x 13R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support