Rohrfitting für Brauchwasser / S2TL / Winkelverbinder

Rohrfitting für Brauchwasser / S2TL / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TL-13
S2TL-20
S2TL-20X13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maße

9.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)-13

14.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -3/4B (20A)-20

16.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/4B (20A)20 x 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support