Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser
Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S2TLK-13
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Aus Messing | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Maße | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / S2TLK / Winkelverbinder, die Teilenummer ist S2TLK-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2TLK-13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften