Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Kniestück für flexible Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, beidseitig Muttern (Kleines Kniestück)

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Kniestück für flexible Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, beidseitig Muttern (Kleines Kniestück)

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TLNKW-13X24
S2TLNKW-13X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße

16.00 €

1 10 Arbeitstage 13 x 24

16.00 €

1 10 Arbeitstage 13 x 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Messing Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A)
Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support