Rohrfitting für Brauchwasser / S2TE-20X13 / Messing / verchromt / Gewindenippel / Reduzierstück / Außengewinde, Innengewinde

Rohrfitting für Brauchwasser / S2TE-20X13 / Messing / verchromt / Gewindenippel / Reduzierstück / Außengewinde, Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S2TE-20X13

Teilenummer
S2TE-20X13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Aus Messing Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA
Maße 20 x 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / S2TE-20X13 / Messing / verchromt / Gewindenippel / Reduzierstück / Außengewinde, Innengewinde, die Teilenummer ist S2TE-20X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2TE-20X13.

Technischer Support