Rohrfitting für Brauchwasser / MC116 / Rückschlagventil

Rohrfitting für Brauchwasser / MC116 / Rückschlagventil
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verhindert den Rückfluss in Rohrleitungen beim Austausch von Geräten. [Merkmale] Material: Messing, Oberflächenbehandlung: Verchromen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC116-13
MC116-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maße

16.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)13

25.93 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde Werkstoff Aus Messing
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support