Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S2VAB-13 |
S2VAB-20 |
S2VAB-20X13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | - | 13 | |
13.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | 20 | ||
14.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | 20 x 13 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften