Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser
MIYAKO stellt Rohr-Fittings für Brauchwasser her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S2TEF-B-13 |
S2TEF-B-13RX20G |
S2TEF-B-20 |
S2TEF-B-20RX13G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | - | R | 13 | |
14.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | - | R | 13R x 20G | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | R | 20 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | R | - | 20R x 13G |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften