Rohrverschraubung / SCS13-S, SCS14-S / Edelstahl / Innengewinde

Rohrverschraubung / SCS13-S, SCS14-S / Edelstahl / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von ON INDUSTRIES werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rp.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-S-1/2B
SCS13-S-1/4B
SCS13-S-1/8B
SCS13-S-1B
SCS13-S-2B
SCS13-S-3/4B
SCS13-S-3/8B
SCS13-S-3B
SCS13-S-4B
SCS13-S-11/2B
SCS13-S-21/2B
SCS14-S-1/2B
SCS14-S-1/4B
SCS14-S-1/8B
SCS14-S-1B
SCS14-S-2B
SCS14-S-3/4B
SCS14-S-3/8B
SCS14-S-3B
SCS14-S-4B
SCS14-S-11/2B
SCS14-S-11/4B
SCS14-S-21/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

5.96 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)

13.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

29.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

4.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

6.77 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

63.37 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)

104.70 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)

17.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

48.94 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)

8.95 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)

8.80 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)

8.80 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)

19.13 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)

43.00 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)

11.97 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)

7.72 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)

97.93 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3B (80A)

168.85 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)4B (100A)

28.35 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)

24.96 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)

79.12 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support