Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-HST-1/2B |
SCS13-HST-1/4B |
SCS13-HST-1B |
SCS13-HST-2B |
SCS13-HST-3/4B |
SCS13-HST-3/8B |
SCS13-HST-11/2B |
SCS13-HST-11/4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
8.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | |
18.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
46.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
16.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
6.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
33.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
31.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften