Edelstahl-Schraubgewinde, einzelner langer Nippel NSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-NSL-1/2B-50
SCS13-NSL-1/2B-75
SCS13-NSL-1/2B-100
SCS13-NSL-1/2B-125
SCS13-NSL-1/2B-150
SCS13-NSL-1/4B-50
SCS13-NSL-1/4B-75
SCS13-NSL-1/4B-100
SCS13-NSL-1/4B-125
SCS13-NSL-1/4B-150
SCS13-NSL-1B-50
SCS13-NSL-1B-75
SCS13-NSL-1B-100
SCS13-NSL-1B-125
SCS13-NSL-1B-150
SCS13-NSL-2B-75
SCS13-NSL-2B-100
SCS13-NSL-2B-125
SCS13-NSL-2B-150
SCS13-NSL-3/4B-50
SCS13-NSL-3/4B-75
SCS13-NSL-3/4B-100
SCS13-NSL-3/4B-125
SCS13-NSL-3/4B-150
SCS13-NSL-3/8B-50
SCS13-NSL-3/8B-75
SCS13-NSL-3/8B-100
SCS13-NSL-3/8B-125
SCS13-NSL-3/8B-150
SCS13-NSL-11/2B-75
SCS13-NSL-11/2B-100
SCS13-NSL-11/2B-125
SCS13-NSL-11/2B-150
SCS13-NSL-11/4B-75
SCS13-NSL-11/4B-100
SCS13-NSL-11/4B-125
SCS13-NSL-11/4B-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Länge

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B (15A)50

7.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/2B (15A)75

10.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/2B (15A)100

11.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1/2B (15A)125

11.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/2B (15A)150

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/4B (8A)50

7.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/4B (8A)75

7.56 €

1 7 Arbeitstage -1/4B (8A)100

9.77 €

1 7 Arbeitstage -1/4B (8A)125

10.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1/4B (8A)150

9.38 €

1 5 Arbeitstage -1B (25A)50

15.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1B (25A)75

13.85 €

1 5 Arbeitstage -1B (25A)100

14.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1B (25A)125

17.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1B (25A)150

16.32 €

1 6 Arbeitstage 102B (50A)75

28.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2B (50A)100

34.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2B (50A)125

39.56 €

1 7 Arbeitstage -2B (50A)150

6.94 €

1 7 Arbeitstage -3/4B (20A)50

8.69 €

1 5 Arbeitstage -3/4B (20A)75

10.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3/4B (20A)100

12.45 €

1 7 Arbeitstage -3/4B (20A)125

14.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3/4B (20A)150

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3/8B (10A)50

7.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3/8B (10A)75

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3/8B (10A)100

9.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3/8B (10A)125

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3/8B (10A)150

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1 1/2B (40A)75

22.08 €

1 5 Arbeitstage -1 1/2B (40A)100

27.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1 1/2B (40A)125

31.03 €

1 5 Arbeitstage -1 1/2B (40A)150

14.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)75

18.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)100

23.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1 1/4B (32A)125

26.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1 1/4B (32A)150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform Einfachnippel
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support