Rohrverschraubung / SCS13-STB / Edelstahl / T-Verbinder

Rohrverschraubung / SCS13-STB / Edelstahl / T-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von ON INDUSTRIES dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-STB-1/2B
SCS13-STB-1/4B
SCS13-STB-1/8B
SCS13-STB-3/4B
SCS13-STB-3/8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.52 €

6.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B (15A)

10.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/4B (8A)1/4B (8A)

10.34 €

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)1/8B (6A)1/8B (6A)

41.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

10.90 €

6.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support