Rohrverschraubung / SCS13-5SF / Edelstahl

Rohrverschraubung / SCS13-5SF / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von ON INDUSTRIES dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-5SF-1/2B
SCS13-5SF-1B
SCS13-5SF-2B
SCS13-5SF-3/4B
SCS13-5SF-3B
SCS13-5SF-4B
SCS13-5SF-11/2B
SCS13-5SF-11/4B
SCS13-5SF-21/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

23.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101/2B (15A)

38.10 €

1 6 Arbeitstage 101B (25A)

66.79 €

1 6 Arbeitstage 102B (50A)

28.31 €

1 6 Arbeitstage 103/4B (20A)

99.79 €

1 10 Arbeitstage 103B (80A)

117.60 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)

53.05 €

1 6 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

51.88 €

1 6 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

88.78 €

1 10 Arbeitstage 102 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 0.7
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::300
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support