Standardklingenschraube A-Ausführung

Standardklingenschraube A-Ausführung
  • Mengenrabatt
The blade material uses SS400. Due to continuous winding, smooth transportation is achieved. Both right-handed and left-handed can be shipped with short delivery time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-100R
A-125R
A-200L
A-200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standardaußendurchmesser φD2
(mm)
Wickelrichtung Lamellenabstand P1
(mm)
Standardinnendurchmesser φD1
(mm)

186.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100Für Rechtshänder10034.0

196.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 125Für Rechtshänder12542.7

280.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200Für Linkshänder20060.5

241.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200Für Rechtshänder20060.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blattbearbeitungsmodell Gewalzt Werkstoff EN 1.0038 äquiv. Blattlänge L1(mm) 1500

Technischer Support