Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-190-76L |
B-240-89R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Standardaußendurchmesser φD2 (mm) | Wickelrichtung | Lamellenabstand P1 (mm) | Standardinnendurchmesser φD1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 190 | Für Linkshänder | 160 | 76.3 | |
390.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 240 | Für Rechtshänder | 200 | 89.1 |
Loading...
Blattbearbeitungsmodell | Verschweißt | Werkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Blattlänge L1(mm) | 1500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standardaußendurchmesser φD2(mm)
Wickelrichtung
Lamellenabstand P1(mm)
Standardinnendurchmesser φD1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften