Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSA-UT28DA3
Modell | Artikelsatz | Vierkant-Flansch Größe A(mm) | 28 | Stromversorgung | 2-phasig |
---|---|---|---|---|---|
Spannungs-Spezifikationen | DC-Spezifikationen | Steuermethode | Fotokoppler Open-Collector-Ausgang | Maximales statisches Drehmoment (Details)(N·m) | 0.116 |
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)(Nm) | bis zu 0,2 | Reduzierstück | NA | Antriebsverfahren | Unipolar |
Spezifikation der Achse | Einzelne Wellen |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwei-Wellen-Simultanantrieb-Drehzahlregler und Schrittmotor, Satz aus zwei Einheiten Serie CSA-UT, die Teilenummer ist CSA-UT28DA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSA-UT28DA3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften