Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSA-BB42D1 |
CSA-BB42D1D |
CSA-BB42D2 |
CSA-BB42D2D |
CSA-BB42D3 |
CSA-BB42D3D |
CSA-BB56D1 |
CSA-BB56D1D |
CSA-BB56D3 |
CSA-BB56D3D |
CSA-BB56D5 |
CSA-BB56D5D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Vierkant-Flansch Größe A (mm) | Maximales statisches Drehmoment (Details) (N·m) | Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung) (Nm) | Spezifikation der Achse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.291 | bis zu 0,3 | Einzelne Wellen | ||
184.79 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.291 | bis zu 0,3 | Doppelte Welle | ||
180.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.417 | bis zu 0,5 | Einzelne Wellen | ||
185.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.417 | bis zu 0,5 | Doppelte Welle | ||
186.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.536 | bis zu 0,6 | Einzelne Wellen | ||
190.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.536 | bis zu 0,6 | Doppelte Welle | ||
190.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 0.847 | bis zu 0,9 | Einzelne Wellen | ||
196.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 0.847 | bis zu 0,9 | Doppelte Welle | ||
195.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.376 | bis zu 1,4 | Einzelne Wellen | ||
200.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.376 | bis zu 1,4 | Doppelte Welle | ||
210.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 2.424 | bis zu 3 | Einzelne Wellen | ||
214.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 2.424 | bis zu 3 | Doppelte Welle |
Loading...
Modell | Artikelsatz | Stromversorgung | 2-phasig | Spannungs-Spezifikationen | DC-Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Schrittwinkel(°) | 1.8 | Reduzierstück | NA | Antriebsverfahren | Bipolar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vierkant-Flansch Größe A(mm)
Maximales statisches Drehmoment (Details)(N·m)
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)(Nm)
Spezifikation der Achse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften