Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Einsteckausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51 - 63 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Möbelrollen von TOSHIN CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 51 und 63 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 30 oder 40 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TG40-S |
TG50-S |
TGS40-S |
TGS50-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 51 | ~35.00 | kA | 30 | 40 | 42 | 38.5 | ||
5.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63 | 35.01~80.00 | kA | 40 | 50 | 48 | 48.5 | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 51 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | 40 | 42 | 45 | |
6.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | 50 | 48 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung / Doppelräder | Radwerkstoff | Nylon | Befestigungsmaterial | JIS-SWCH |
---|---|---|---|---|---|
Wellen-Ø T(mm) | 8 | Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften