Fächerförmige Düse für Luft und Dampf VZ-Serie (Kompressormodell)

Fächerförmige Düse für Luft und Dampf VZ-Serie (Kompressormodell)
  • Mengenrabatt
Sprays air and steam in a flat pattern. Unlike with liquids, the sustained distance for effective spray angles is extremely short.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/4MVZ150S303
1/4MVZ200S303
1/4MVZ250S303
1/4MVZ300S303
1/4MVZ350S303
1/4MVZ400S303
1/4MVZ450S303
1/4MVZ500S303
1/4VZ150S303
1/4VZ200S303
1/4VZ250S303
1/4VZ300S303
1/4VZ350S303
1/4VZ400S303
1/4VZ450S303
1/4VZ500S303
3/8MVZ1130S303
3/8MVZ550S303
3/8MVZ600S303
3/8MVZ650S303
3/8MVZ700S303
3/8MVZ750S303
3/8MVZ900S303
3/8VZ1130S303
3/8VZ550S303
3/8VZ600S303
3/8VZ650S303
3/8VZ700S303
3/8VZ750S303
3/8VZ900S303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLuftauslassmenge (bei Standarddruck)
(Nl/min)
Dampfdurchfluss (bei Standarddruck)
(kg/h)
Nenn-Befestigungsschraube Spezifikationen Klassifizierung nach Sprühvolumen

31.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101546.97R1/4Fertiges Produkt150

32.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102029.14R1/4Fertiges Produkt200

32.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1025011.3R1/4Fertiges Produkt250

32.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1029813.5R1/4Fertiges Produkt300

32.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1034615.7R1/4Fertiges Produkt350

32.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1039417.9R1/4Fertiges Produkt400

32.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1044320R1/4Fertiges Produkt450

32.10 €

1 10 Arbeitstage 1049122.2R1/4Fertiges Produkt500

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101546.97R1/4Sprühspitze einzeln150

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102029.14R1/4Sprühspitze einzeln200

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1025011.3R1/4Sprühspitze einzeln250

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1029813.5R1/4Sprühspitze einzeln300

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1034615.7R1/4Sprühspitze einzeln350

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1039417.9R1/4Sprühspitze einzeln400

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1044320R1/4Sprühspitze einzeln450

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1049122.2R1/4Sprühspitze einzeln500

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10112250.8R3/8Fertiges Produkt1130

50.75 €

1 10 Arbeitstage 1055124.9R3/8Fertiges Produkt550

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1060527.4R3/8Fertiges Produkt600

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1065029.4R3/8Fertiges Produkt650

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1070031.7R3/8Fertiges Produkt700

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1075334.1R3/8Fertiges Produkt750

50.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1090140.7R3/8Fertiges Produkt900

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10112250.8R3/8Sprühspitze einzeln1130

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1055124.9R3/8Sprühspitze einzeln550

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1060527.4R3/8Sprühspitze einzeln600

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1065029.4R3/8Sprühspitze einzeln650

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1070031.7R3/8Sprühspitze einzeln700

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1075334.1R3/8Sprühspitze einzeln750

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1090140.7R3/8Sprühspitze einzeln900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Standard-Lüfterform Luftquelle Kompressor Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft / Dampf Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 90
Standarddruck(MPa) 0.3 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 400

Technischer Support