Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck) (deg) | Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck) (l/min) | Spezifikationen | Klassifizierung nach Sprühvolumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 2 | Ohne Rückschlagventil | 063 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 2 | Mit Rückschlagventil | 063 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 10.6 | Ohne Rückschlagventil | 32 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 10.6 | Mit Rückschlagventil | 32 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 18.6 | Ohne Rückschlagventil | 56 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | 18.6 | Mit Rückschlagventil | 56 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.6 | Ohne Rückschlagventil | 08 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.6 | Mit Rückschlagventil | 08 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.95 | Ohne Rückschlagventil | 09 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.95 | Mit Rückschlagventil | 09 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2 | Ohne Rückschlagventil | 063N | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | Mit Rückschlagventil | 063N | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.25 | Ohne Rückschlagventil | 071 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 2.25 | Mit Rückschlagventil | 071 | |
52.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 3.25 | Ohne Rückschlagventil | 10N | ||
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 3.25 | Mit Rückschlagventil | 10N | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 33.3 | Ohne Rückschlagventil | 100 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 33.3 | Mit Rückschlagventil | 100 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 5.25 | Ohne Rückschlagventil | 16N | |
54.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 5.25 | Mit Rückschlagventil | 16N | ||
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 4.1 | Ohne Rückschlagventil | 125N | |
54.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 4.1 | Mit Rückschlagventil | 125N | ||
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 59.9 | Mit Rückschlagventil | 180 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 41.6 | Ohne Rückschlagventil | 1250 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 41.6 | Mit Rückschlagventil | 1250 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 6.6 | Ohne Rückschlagventil | 20N | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 6.6 | Mit Rückschlagventil | 20N | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 66.6 | Ohne Rückschlagventil | 200 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 66.6 | Mit Rückschlagventil | 200 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 7.25 | Ohne Rückschlagventil | 22N | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 7.25 | Mit Rückschlagventil | 22N | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 8.25 | Ohne Rückschlagventil | 25 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 8.25 | Mit Rückschlagventil | 25 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 9.25 | Ohne Rückschlagventil | 28 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 9.25 | Mit Rückschlagventil | 28 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 10.6 | Ohne Rückschlagventil | 32 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 10.6 | Mit Rückschlagventil | 32 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 12.6 | Ohne Rückschlagventil | 38 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 12.6 | Mit Rückschlagventil | 38 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 107 | Mit Rückschlagventil | 320 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 15 | Ohne Rückschlagventil | 45 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 15 | Mit Rückschlagventil | 45 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 16.6 | Ohne Rückschlagventil | 50 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 16.6 | Mit Rückschlagventil | 50 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 18.6 | Ohne Rückschlagventil | 56 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 18.6 | Mit Rückschlagventil | 56 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 21 | Ohne Rückschlagventil | 63 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 21 | Mit Rückschlagventil | 63 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 23.6 | Ohne Rückschlagventil | 71 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 23.6 | Mit Rückschlagventil | 71 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 26.7 | Ohne Rückschlagventil | 80 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 26.7 | Mit Rückschlagventil | 80 | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 30 | Ohne Rückschlagventil | 90 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 30 | Mit Rückschlagventil | 90 |
Loading...
Injektionsart | Ein leerer Kegel | Strömungsmedium | Ein Fluid | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ein Fluid | Eigenschaft | Erzeugung von feinem Nebel | Zulässige Flüssigkeit | Chemische Lösung / Wasser / Alkohol |
Standarddruck(MPa) | 0.7 | Nenn-Befestigungsschraube | G1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg)
Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)(l/min)
Spezifikationen
Klassifizierung nach Sprühvolumen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften