Hohlkegeldüse der AAP-Serie, mittleres Injektionsvolumen

Hohlkegeldüse der AAP-Serie, mittleres Injektionsvolumen
  • Mengenrabatt
Produces a stable spray regardless of whether the liquid pressure is high or low. Produces a hollow cone type mist with a comparatively fine spray. There is only one inlet and outlet, which helps prevent clogging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2MAAP18S303
3/8MAAP06S303
3/8MAAP10S303
3/8MAAP12S303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)
(l/min)
Nenn-Befestigungsschraube Klassifizierung nach Sprühvolumen

63.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1018R1/218

33.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106R3/806

33.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010R3/810

33.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012R3/812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Ein leerer Kegel Strömungsmedium Ein Fluid Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Ein Fluid Zulässige Flüssigkeit Wasser Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 80
Standarddruck(MPa) 0.2

Technischer Support