Pyramiden-Fülldüse Weitwinkel-Modell BBXP-Serie

Pyramiden-Fülldüse Weitwinkel-Modell BBXP-Serie
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A wide angled conical nozzle with a circular shaped spray pattern and uniform flow rate distribution.
· The spraying angle is 120° and is able to cover a wider spray surface area than other nozzles.
· Available with low to medium-spray rates.
· The aperture for foreign objects to pass through has been made larger, helping prevent clogging.
· A X shaped whirler is used for the rotating mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2FBBXP18S303
1/2FBBXP20S303
1/2FBBXP23S303
1/2FBBXP26S303
1/4MBBXP040S303
1/4MBBXP050S303
1/4MBBXP060S303
1/8MBBXP015S303
1/8MBBXP020S303
1/8MBBXP030PVC-IN
1/8MBBXP030S303
1FBBXP60S303
1FBBXP80S303
3/4FBBXP40S303
3/4FBBXP50S303
3/8FBBXP10S303
3/8FBBXP12S303
3/8FBBXP14S303
3/8FBBXP16S303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Standarddruck
(MPa)
Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)
(l/min)
Nenn-Befestigungsschraube Klassifizierung nach Sprühvolumen

48.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3518Rc1/218

48.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3520Rc1/220

48.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3523Rc1/223

48.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3526Rc1/226

10.79 €

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.24R1/4040

19.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.25R1/4050

19.42 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.26R1/4060

14.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.21.5R1/8015

14.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.22R1/8020

13.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] PVC (Härte-PVC)0.23R1/8030

10.08 €

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.23R1/8030

128.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3560Rc160

128.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3580Rc180

82.43 €

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3540Rc3/440

82.43 €

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3550Rc3/450

30.79 €

15.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3510Rc3/810

30.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3512Rc3/812

28.62 €

15.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3514Rc3/814

28.80 €

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)0.3516Rc3/816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gefüllter Kreiskegel/Gefüllter Quadratkegel Strömungsmedium Ein Fluid Ausführung Ein Fluid
Zulässige Flüssigkeit Wasser Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 120

Technischer Support