Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck) (deg) | Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck) (l/min) | Nenn-Befestigungsschraube | Klassifizierung nach Sprühvolumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 16 | Rc1/2 | 16 | ||
61.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 20 | Rc1/2 | 20 | |
34.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 95 | 4 | R1/4 | 040 | |
34.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 95 | 5 | R1/4 | 050 | |
34.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 95 | 6 | R1/4 | 060 | |
18.11 € 9.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kunststoff] HTPVC (hitzebeständig) | 65 | 4.5 | R1/4 | 1.5-65/4.5 | |
30.06 € 15.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 90 | 2 | R1/8 | 020 | |
32.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 90 | 3 | R1/8 | 030 | |
90.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 30 | Rc3/4 | 30 | |
90.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 40 | Rc3/4 | 40 | |
37.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 7 | Rc3/8 | 070 | |
37.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 8 | Rc3/8 | 080 | |
37.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 10 | Rc3/8 | 10 | |
37.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 100 | 12 | Rc3/8 | 12 |
Loading...
Injektionsart | Gefüllter Kreiskegel/Gefüllter Quadratkegel | Strömungsmedium | Ein Fluid | Ausführung | Ein Fluid |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Standarddruck(MPa) | 0.2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg)
Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)(l/min)
Nenn-Befestigungsschraube
Klassifizierung nach Sprühvolumen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften