UT-Kugelgelenk UT-Serie Metall und Harz

UT-Kugelgelenk UT-Serie Metall und Harz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Metal] Allows precise nozzle alignment after piping. Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
[Plastic] Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.

[Features]

· Allows precise nozzle alignment after piping.
· Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
· Available in sizes from 1/8 inch to 3/4 inch.

· Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.
· No O-ring required. Can be tightened by hand.
· Weight is less than half of the metal ball joint.
· Very inexpensive due to the injection-molded construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT1/4MX1/4FFRPP-IN
UT1/4MX1/4FS303
UT1/4MX1/8FFRPP-IN
UT1/4MX1/8FS303
UT1/8MX1/8FFRPP-IN
UT1/8MX1/8FS303
UT3/8MX1/4FFRPP-IN
UT3/8MX1/4FS303
UT3/8MX3/8FS303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Betriebsdruckbereich
(MPa)
Befestigungsschraube auf Einlassöffnungsseite Ausgangsseitige Montageschraube

13.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] FRPP (glasfaserverstärktes Polypropylen)~1R1/4Rc1/4

65.71 €

33.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)~15R1/4Rc1/4

17.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] FRPP (glasfaserverstärktes Polypropylen)~1R1/4Rc1/8

94.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)~15R1/4Rc1/8

17.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] FRPP (glasfaserverstärktes Polypropylen)~1R1/8Rc1/8

86.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)~15R1/8Rc1/8

23.40 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10[Kunststoff] FRPP (glasfaserverstärktes Polypropylen)~1R3/8Rc1/4

98.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)~15R3/8Rc1/4

98.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)~15R3/8Rc3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Zugehörige Teile für Luftdüse Ausführung Kugelgelenk Eigenschaft Winkel einstellbar

Technischer Support