Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 98.1, 392.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von OHINDUSTRIAL kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 144 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98.1 oder 392.4 daN (kgf). Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OHKB-100 |
OHKB-130 |
OHKB-150 |
OHKB-200 |
OHUKB-100 |
OHUKB-130 |
OHUKB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A (mm) | Montagesitz B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Kautschuk | - | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Kautschuk | - | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | |
54.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 196.2 | Kautschuk | - | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 45 | |
79.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Kautschuk | - | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 45 | ||
46.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | |
67.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 35 | ||
78.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A(mm)
Montagesitz B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften