Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 190 - 292 mm / [Traglast] 735.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
OHINDUSTRIAL hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 190 und 292 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 735.8 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 485.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H14PK-150 |
H14PK-200 |
H14PK-250 |
H34PK-200 |
H34PK-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 190 | 152 | 57 | ||
164.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 257 | 203 | 57 | ||
186.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 292 | 254 | 57 | |
188.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 257 | 203 | - | ||
154.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 292 | 254 | - |
Loading...
Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 735.8 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Plaskite | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 125(133) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 62(85) | Montagesitz A(mm) | 160 |
Montagesitz B(mm) | 114 | Radbreite W(mm) | 64 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften