Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 203 - 394 mm / [Traglast] 735, 1225 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von OHINDUSTRIAL für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 203 und 394 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 735 oder 1225 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf). Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HX14FU-150 |
HX14FU-200 |
HX14FU-250 |
HX14FU-300 |
HX34FU-150 |
HX34FU-200 |
HX34FU-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 203 | 485.01~750.00 | 735 | 152 | 57 | ||
544.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 267 | 750,01~ | 882 | 203 | 63 | ||
597.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 317 | 750,01~ | 1029 | 254 | 63 | ||
670.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 394 | 750,01~ | 1225 | 305 | 63 | ||
258.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 203 | 485.01~750.00 | 735 | 152 | - | ||
297.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 267 | 750,01~ | 882 | 203 | - | ||
418.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 394 | 750,01~ | 1225 | 305 | - |
Loading...
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.1191 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 134(155) |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 86(105) | Montagesitz A(mm) | 184 | Montagesitz B(mm) | 133 |
Radbreite W(mm) | 76 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen | Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften