Schwerlast-Bockrollen / HX14PK, HX34PK, HX-Serie / Stahl-Korpus / Phenolharz-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / HX14PK, HX34PK, HX-Serie / Stahl-Korpus / Phenolharz-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 203 - 394 mm / [Traglast] 1470 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



OHINDUSTRIAL hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 203 und 394 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 1470 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HX14PK-150
HX14PK-200
HX14PK-250
HX14PK-300
HX34PK-150
HX34PK-200
HX34PK-250
HX34PK-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)

448.83 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal20315257

481.27 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal26720363

531.57 €

1 6 Arbeitstage Platte, universal31725463

593.82 €

1 6 Arbeitstage Platte, universal39430563

230.09 €

1 6 Arbeitstage Platte, feste Ausführung203152-

264.14 €

1 6 Arbeitstage Platte, feste Ausführung267203-

303.83 €

1 6 Arbeitstage Platte, feste Ausführung317254-

344.84 €

1 6 Arbeitstage Platte, feste Ausführung394305-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA Zulässige Last(daN) 1470
Radwerkstoff Plaskite Radmerkmale Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial EN 1.1191 Äquiv.
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 134(155) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 86(105)
Montagesitz A(mm) 184 Montagesitz B(mm) 133 Radbreite W(mm) 76
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen Lastkategorie Besonders schwere Lasten

Technischer Support