Transporträder / OHM□□M-□□□ / Gummi-Belag

Transporträder / OHM□□M-□□□ / Gummi-Belag
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 80, 330 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von OHINDUSTRIAL für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 80 oder 330 kg. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OH35M-75
OH35M-100
OH35M-130
OH35M-150
OH35M-180
OH35M-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)
Reifendicke T
(mm)

8.17 €

1 6 Arbeitstage 753210358011

11.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10035124210014

16.37 €

1 6 Arbeitstage 13038205218016

21.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15045205320017

21.96 €

11.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18045205523017

27.87 €

1 6 Arbeitstage 20045205525018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support