X-Achsen Modell Schraubenplattform (Manuelle Plattform)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM-X
RX-X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode

149.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4030119.8[Standard] Ausführung mit Griffschraube

108.03 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 60601819.6Ausführung mit Hebel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Messing Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chrom Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut
Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung ca. 0,5 mm
Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support